text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
18 Prodotti trovati
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inplastica, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 300 N max.

Su richiesta
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 300 N max.

Su richiesta
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inplastica, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 175 N max.

Su richiesta
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 175 N max.

Su richiesta
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Molla a fune per elasticità 300 N max.

Su richiesta
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Molla a fune per elasticità 175 N max.

Su richiesta
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Rullo guida diametro 75 mm.

Su richiesta
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Puleggia blocco, girevole.

Su richiesta
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Fune per interruttore a fune PSEN rope. Diametro fune 3 mm / Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 100 m.

Su richiesta
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Fune per interruttore a fune PSEN rs. Diametro fune 3 mm / Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 50 m.

Su richiesta
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Interruttore a fune incl. Pulsante di reset, testa diritta, involucro inplastica, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N

Su richiesta
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testadiritta, involucro in plastica, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N

Su richiesta
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
GTIN: 4046548104929
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testadiritta, involucro in metallo, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N

Su richiesta
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
GTIN: 4046548104936
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testa adangolo sx., involucro in metallo, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N

Su richiesta
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
GTIN: 4046548104943
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testa adangolo dx., involucro in metallo, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N

Su richiesta
PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
Tirante per PSENrope mini, M60x60

Su richiesta
PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
Capocorda per PSENrope mini, raggio 4

Su richiesta
PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
Morsetto per corda per PSENrope mini

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso