text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

RevPi DO

Numero dell'articolo: Z9000014
Modulo di espansione digitale DO per il modulo base RevPi Core / RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado diprotezione: IP 20, numero di uscite digitali: 16, corrente...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di espansione digitale DO per il modulo base RevPi Core / RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado diprotezione: IP 20, numero di uscite digitali: 16, corrente max. per uscita: 500 mA (modalità high-side), 100 mA (modalità push-pull).

Omologazione CE  
UKCA  
 
Altezza 96  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 110.5  mm
Peso netto 101  g
Peso lordo 125  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548093278  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli Revolution Pi. Universale per tutti i moduli base ed espansione Revolution Pi.