Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
RevPi DIO
Numero dell'articolo: Z9000012
Modulo di espansione digitale DIO per il modulo base RevPi Core/RevPi
Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado diprotezione:
IP 20, numero di ingressi digitali: 14, numero ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di espansione digitale DIO per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado diprotezione: IP 20, numero di ingressi digitali: 14, numero di uscite digitali: 14, corrente max. per uscita: 500 mA (modalità high-side), 100 mA(modalità push-pull).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati meccanici
Altezza | 96 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 110.5 mm |
Peso netto | 102 g |
Peso lordo | 130 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548093254 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 84714900 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali

GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli
Revolution Pi. Universale per tutti i moduli base ed
espansione Revolution Pi.