text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

RevPi DI

Numero dell'articolo: Z9000013
Modulo di espansione digitale DI per il modulo base RevPi Core/RevPi Core 3, dimensioni custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado diprotezione: IP 20, numero di ingressi digitali: 16.
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
cULus Listed  
 
Altezza 96  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 110.5  mm
Peso netto 100  g
Peso lordo 130  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548093261  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 84714900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli Revolution Pi. Universale per tutti i moduli base ed espansione Revolution Pi.