text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
330 Prodotti trovati
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1canale , start manuale/automatico,uscite: 2 NO, 1 semiconduttore UB 24 V DC, larghezza: 12,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllodell’arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1canale , start manuale/automatico,uscite: 2 NO, 1 semiconduttore UB 24 V DC, larghezza: 12,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllodell’arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1canale senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 17,5 mm,morsetti a vite estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1canale senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 17,5 mm,morsetti a molla estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1/2canali senza/senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 2 NO, 1 semiconduttore, UB 24 VDC, larghezza: 17,5 mm, morsettia vite estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili, barriera fotoelettrica.

Su richiesta
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1/2canali senza/senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 2 NO, 1 semiconduttore, UB 24 VDC, larghezza: 17,5 mm, morsettia molla estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili, barrierafotoelettrica.

Su richiesta
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1/2canali senza/senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm,morsetti a vite estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili, barrierafotoelettrica.

Su richiesta
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore, UB48 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti avite estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1/2canali senza/senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm,morsetti a vite estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili, barrierafotoelettrica. Contenuto confezione = 10 pezzi.

Su richiesta
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NO, 2NC, 1 semiconduttore, UB = 24 - 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllodell’ arresto di emergenza, ripari mobili, contenuto confezione = 10 pz.

Su richiesta
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1/2canali senza/senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm,morsetti a molla estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, riparimobili, barriera fotoelettrica.

Su richiesta
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1NC, 1 SC, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, versione rivestita.

Su richiesta
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore, UB = 48 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 3 NA, 1 NC, 1 SC, UB = 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche, impianti di combustione secondo EN 50156-1.

Su richiesta
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1NC, 1 SC, UB = 48 - 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 1NC, 1 SC, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto di emergenza, ripari mobili, impianti di combustione secondo EN50156-1.

Su richiesta
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1NC, 1 SC UB = 48- 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1SC, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arresto diemergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche.

Su richiesta
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1SC, UB = 48 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arrestodi emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche.

Su richiesta
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1SC, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto diemergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso