text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
3 Prodotti trovati
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
8178003
GTIN: 4046548112351
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A, Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A, power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PosI/O.

Su richiesta
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
8178001
GTIN: 4046548110166
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC

Articolo in corso di dismissione

Servo-drive, corrente di uscita continua a 3 x 400 V AC: 3 A, Corrente di uscita di picco per 2 s: 9 A, corrente di uscita di piccoper 5 s: 6 A, Consumo di energia in modalità S1: 2,2 kVA, resistenza di frenatura integrata, Opzioni hardware: scheda di espansione PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Scheda di espansione PROFIBUS DP Slave Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC
8178002
GTIN: 4046548110180
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC

Articolo in corso di dismissione

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA. Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso