Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402230","name":"PIT m3.2p","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT m3.2p
Numero dell'articolo: 402230
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello di
controllo e per la selezione sicura di 5 modalità operative tramite una
chiave senza contatto e selezione di pulsanti. 4 modalità oper... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello di controllo e per la selezione sicura di 5 modalità operative tramite una chiave senza contatto e selezione di pulsanti. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Principio sensore | Transponder |
Codifica transponder | 0x1111 (PILZ) |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Ingressi
Numero di ingressi | 3 |
Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Config. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
Config. galv. uscite SC | No |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | DIN IEC 60068-2-3 |
Temperatura ambiente |
-20
60 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 95 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempo az. pulsanti BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
Tempo az.pulsante BA1 service | 5 s ... 10 s |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Lunghezza max. conduttore | 1000 |
Materiale custodia parte inf. | ST + 10µ Zn |
Mater. custodia piastra front. | ABS |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite estraibile
Morsetto a molla estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 28 - 16 AWG |
Altezza | 55 |
Larghezza | 98 |
Profondità | 43 |
Peso netto | 140 |
Peso lordo | 260 |
Transponder
Aliment. elettrica transponder | Passivo (senza batteria) |
Frequenza operativa | 125 kHz |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548077803 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371243 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001029 |
Volume | 0 |
Accessori per la messa in servizio
PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3.
PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2/3/4/modalità Service.
PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con
telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2/3/4/modalitàService.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PIT m3.2p screw terminal set
402305
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p.
Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 13 poli in
versione a vite. Uscita cavo diritta.
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p.
Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 13 poli in
versione a vite. Uscita cavo angolare a 90°.
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p.
Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 12 poli in
versione forza elastica. Uscita cavo diritta.