Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PIT m3.2p machine tools pictogram
Articolo in corso di dismissione
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 5 modalità operative tramite una chiave senzacontatto e selezione di pulsanti. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e unamodalità operativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder. Tasti con cifre e pittogrammi per macchine utensili. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Codifica transponder | 0x1111 (PILZ) |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Numero di ingressi | 3 |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
| Config. elettrico ingresso | No |
| Config. galv. uscite SC | No |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
| Stress climatico secondo... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
| Tempo az. pulsanti BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Tempo az.pulsante BA1 service | 5 s ... 10 s |
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Lunghezza max. conduttore | 1000 |
| Materiale custodia parte inf. | ST + 10µ Zn |
| Mater. custodia piastra front. | ABS |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite estraibile
Morsetto a molla estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 28 - 16 AWG |
| Altezza | 55 |
| Larghezza | 98 |
| Profondità | 43 |
| Peso netto | 140 |
| Peso lordo | 260 |
| Aliment. elettrica transponder | Passivo (senza batteria) |
| Frequenza operativa | 125 kHz |
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077810 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Accessori per la messa in servizio