Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
Numero dell'articolo: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
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
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
Accessori opzionali
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema di autenticazione RFID. Contenuto:
unità base, connettore [402307]. Accessorio richiesto: PITreader key
adapter.
PITreader S base unit
402256
PITreader S base unit. Sistema di autenticazione RFID con
funzioni avanzate. Contenuto: Unità base, connettore [402307].
Accessori necessari: PITreader key adapter.
PITreader card unit
402320
PITreader card unit. Sistema di autenticazione per
schede, sticker e chiavi. Contenuto: Unità base, connettore [402307],
PITreader card Adapter.
PITreader S card unit
402321
PITreader S card unit. Sistema di autenticazione per
schede, sticker e chiavi, con funzioni avanzate. Contenuto:
unità base, connettore [402307], PITreader card Adapter.
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1
NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento
superiore, connettore maschio M12 a 12 poli,
connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicolorati nei
colori GN, BU, RD, YE e trasparente
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1
NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento
inferiore, connettore maschio M12 a 12 poli,
connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicolorati nei
colori GN, BU, RD, YE e trasparente
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
PITgatebox con PITreader Card (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2
NC/1NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader card,
collegamento superiore, connettore maschio M12 a 12 poli e connettorefemmina
M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischi colorati nei colori
GN, BU, RD, YE e trasparente
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
PITgatebox con PITreader Card (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2
NC/1NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader card,
collegamento inferiore, connettore maschio M12 a 12 poli e connettorefemmina
M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischi colorati nei colori
GN, BU, RD, YE e trasparente