text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ yi2 4DI OR

Numero dell'articolo: 2A000011
GTIN: 4046548090949
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, 2 funzioni di ingresso, collegamento OR delle funzioni di ingresso, 2 uscite di segnalazione, 2 selettori rotativi per l’impostazione deltipo di avvio e controllo del trigger di test, visore LED

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, 2 funzioni di ingresso, collegamento OR delle funzioni di ingresso, 2 uscite di segnalazione, 2 selettori rotativi per l’impostazione deltipo di avvio e controllo del trigger di test, visore LED

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Scopo di UINT1 Versorgung des Moduls  
Fonte della tensione interna über Kopfmodul  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Numero ingressi digitali 4  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso No  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-5-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Simultaneità circuito ingresso ∞  
Posizione di montaggio beliebig  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Tipo di morsetto steckbar  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 98  
Larghezza 12.5  
Profondità 121  
Peso netto 75  
Peso lordo 130  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 34  
7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090949  
Volume 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.

Accessori opzionali

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Spina per il collegamento di moduli myPNOZ, VE=10 pezzi