text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ m ES Profinet

Numero dell'articolo: 772138
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, Profinet.

Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .


Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Scopo di U1 Alimentazione del modulo  
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1.4  W
Isolamento elettrico U1 Sì  
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su dispositivo base  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Interfaccia fieldbus PROFINET/  
Tipo dispositivo del fieldbus Disp. IO  
Veloc. trasferimento impost. 100 MBit/s  
Collegamento fieldbus 2 x RJ45  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Isolamento elettrico 1 tra Fieldbus e modulo  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 101.4  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 110.4  mm
Peso netto 86  g
Peso lordo 96  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Voce SCIP disponibile Sì  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548069525  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volume 0.336  
 

Accessori opzionali

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 10 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 10 set.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).

Accessori obbligatori per il funzionamento

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Connettore RJ45, assiale, IP20, 8 poli, Cat6a, connessione IDC, AWG 22, Diametro del cavo: 5,5-8,5mm

Adatto a

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo di comunicazione, 2 interfacce Ethernet/Modbus-TCP.