text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
3 Prodotti trovati
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
8178001
Servo-drive, corrente di uscita continua a 3 x 400 V AC: 3 A, Corrente di uscita di picco per 2 s: 9 A, corrente di usci ...

Su richiesta
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC
8178002
please maintain

Su richiesta
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
680010
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance w ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso