text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
6 Products found
PASunits 500
317910
500 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

On request
PASunits 10000
317940
10.000 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

On request
PASunits 5000
317930
5.000 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

On request
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
Memoria Crypto USB in custodia in metallo robusta. Per la conservazionesicura e agevole e il trasferimento di PASunits. Incl. 16 GB USB 3.1 Flash RAM Drive di qualità industriale.

On request
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
Scheda SD Security con 4GB e memoria di sicurezza supplementare per contenuti codificati quali licenze o protezione da copie. Supportatosolo a partire da PSSu Firmware 1.16.x.

On request
PASunits UI 12M
317990
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use