text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
33 Prodotti trovati
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 1ingresso, 1 uscita trigger di test 0,25 A, 1 uscita, 2 A, 2 poli, aprova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, percondizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,0 - 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso, - 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 13 bit,per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, 2 uscite trigger di test 0,25 A, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2 uscite,2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,senza retroazione, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 8 A, NO, a potenziale libero, per condizioni ambientaligravose.

Su richiesta
PSSu E F ABS SSI-T
314275
GTIN: 4046548075366
PSSu, modulo elettronico, failsafe, contatore, 1 ingresso, encoderassoluto encoder SSI, segnale differenziale RS422, risoluzione 32 bit, 7 velocità, 62,6 - 1500 kHz, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezionecontro sovraccarico, senza recupero.

Su richiesta
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezionecontro sovraccarico, senza recupero.

Su richiesta
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 1ingresso, 1 uscita di trigger di test 0,25 A, 1 uscita, 2 A, bipolare, resistentecontro cortocircuiti, dotato di protezione contro sovraccarico, senza recupero.

Su richiesta
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, 2 uscite di trigger di test 0,25 A.

Su richiesta
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogiche, 1ingresso, 10,24 - 10,23 V, bipolare, ingresso differenziale, risoluzione 13 bit.

Su richiesta
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2ingressi, 2 uscite di trigger di test 0,25 A.

Su richiesta
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogiche, 1ingresso, 0 - 25,59 mA, bipolare, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit.

Su richiesta
PSSu E F ABS SSI
312275
GTIN: 4046548061253
PSSu, modulo elettronico, failsafe, contatore, 1 ingresso, encoderassoluto encoder SSI, segnale differenzialeRS422, risoluzione 32 bit, 7 velocità, 62,6 - 1500 kHz.

Su richiesta
PSSu E AI SHT1
312261
GTIN: 4046548063066
PSSu, modulo elettronico, passivo, ingressi e uscite analogici, 1ingresso, intervallo di corrente 0 - 0,6 A, 1 polo, riferito a massa, 2 uscite, 0- 20 mA, 1 polo, riferito a massa, rapporto di conversione 1:100 e 1:200.

Su richiesta
PSSu E F INC
312280
GTIN: 4046548061260
PSSu, modulo elettronico, failsafe, contatore, 2 modi operativi, configurabile, 1 ingresso, encoder incrementale, segnale differenzialeRS-422, risoluzione 32 bit.

Su richiesta
PSSu E F 4DI-R
315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4 ingressi, 2 uscite di trigger di test 0,25 A, per applicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSSu E F AI U-R
315265
GTIN: 4046548067842
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1 ingresso, - 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 13 bit, per il settore ferroviario. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso