text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
27 Prodotti trovati
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
GTIN: 4046548061383
PSSu, supporto per siglatura per moduli compatti con larghezza di 30 mm,contenuto della confezione 5 pz.

Su richiesta
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
GTIN: 4046548061192
PSSu, set connettori per alimentazione tensione, 1 fila, 4 poli, collegamento a vite, contenuto della confezione 2 connettori.

Su richiesta
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
GTIN: 4046548061208
PSSu, set connettori per alimentazione tensione, 2 file, 8 poli, collegamento a molla, contenuto della confezione 2 connettori.

Su richiesta
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, set connettori per moduli compatti, 3 file/30 poli, collegamento a molla, serie I/O BL, contenuto della confezione 2connettori.

Su richiesta
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
GTIN: 4046548061215
PSSu, set connettori per moduli compatti, 1 file, 10 morsetti, collegamento a molla, 2 pz.

Su richiesta
PSSu A Con 4 S
313117
GTIN: 4046548069105
PSSu, connettore per moduli compatti, 1 fila/4 poli, collegamento avite, serie SPRINGCON.

Su richiesta
PSSu A Con 4 C
313118
GTIN: 4046548069112
PSSu, connettore per moduli compatti, 1 fila/4 poli, collegamento amolla, serie SPRINGCON.

Su richiesta
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
GTIN: 4046548094893
Scheda di memoria SD, 1 GB per moduli principali PSSU, inclusoportascheda per il bloccaggio.

Su richiesta
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
GTIN: 4046548094909
Scheda di memoria SD, 4 GB per moduli principali PSSU, inclusoportascheda per il bloccaggio.

Su richiesta
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
GTIN: 4046548026009
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.

Su richiesta
PSSu A EC
312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata.

Su richiesta
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
GTIN: 4046548026016
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.

Su richiesta
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
GTIN: 4046548026108
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.

Su richiesta
PSSu A USB-CAB05
312993
GTIN: 4046548006520
PSSu, cavo USB, lunghezza 5 m.

Su richiesta
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
GTIN: 4046548026412
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con numeri da 151 a 200, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.

Su richiesta
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
GTIN: 4046548026399
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con numeri da 51 a 100, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile conetichetta identificativa.

Su richiesta
PSSu A USB-CAB03
312992
GTIN: 4046548006537
PSSu, cavo USB, lunghezza 3 m.

Su richiesta
PSSu A EC XB
312969
GTIN: 4046548055467
PSSu, piastra terminale senza resistenza terminale integrata. Solo per stazione base PSSu XB F-T!

Su richiesta
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
GTIN: 4046548026382
PSSu, targhette per siglatura morsetti per moduli base (dekafix),marcate con numeri da 1 a 50, contenuto della confezione 10 x 50 targhette persiglatura morsetti, imballate in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.

Su richiesta
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
GTIN: 4046548052800
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso