text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
17 Prodotti trovati
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
GTIN: 4046548106084
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 1 GB, versioneindustriale, per moduli principali PSS u2

Su richiesta
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
GTIN: 4046548110050
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 4 GB, versioneindustriale, per moduli principali PSS u2. In caso di impiego nel modulo principale PSSu2 P42 F/S (-R), la versione hardware del modulo principale deve essere ≥ HW 1.2 o YOM ≥2025.

Su richiesta
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 8 GB, industriale,tecnologia WIBU CodeMeter, per moduli principali PSS u2. Se utilizzato nel modulo principale PSS u2 P42 F/S (-R), la versionehardware del modulo principale deve essere ≥ HW 1.2 o YOM ≥ 2025.

Su richiesta
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
GTIN: 4046548072587
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.

Su richiesta
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
GTIN: 4046548072549
PSS u2, accessori, elemento di codifica per morsettiera, contenuto dellaconfezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 10pz.

Su richiesta
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 50pz.

Su richiesta
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
GTIN: 4046548075090
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per supporto per moduli, 23,5x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli,collegamento a molla, contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
GTIN: 4046548072570
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm, contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
GTIN: 4046548072563
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.

Su richiesta
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli, collegamento a molla, contenuto della confezione 1 pz.

Su richiesta
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
GTIN: 4046548072556
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli, collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezionePSS u2 A CE T per morsettiera, contenuto della confezione 1 pz.

Su richiesta
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
GTIN: 4046548072532
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
GTIN: 4046548086928
PsS u2, accessori, morsettiera, per moduli principali, 9 poli, collegamento a molla, con slot per scheda di memoria, micro SD,contenuto della confezione 1 pz.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso