Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT js2 bc
Numero dell'articolo: 401101
PITjog dispositivo di comando manuale, 2 pulsanti integrati(rispettivamente
contatto NC/NA) e 1 spina di riempimento, collegamento tramite cavo aspirale 10 poli
con estremità aperta, lunghezza cavo: 5... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITjog dispositivo di comando manuale, 2 pulsanti integrati(rispettivamente contatto NC/NA) e 1 spina di riempimento, collegamento tramite cavo aspirale 10 poli con estremità aperta, lunghezza cavo: 5 m.
Dati generali
Omologazione | CE |
Automonitorato | nein |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Tasto
Numero di pulsanti | 2 |
Uscite a relè
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-10
55 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Lunghezza cavo | 5 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Sezione del conduttore | 0.14 |
Materiale custodia | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Altezza | 341 |
Larghezza | 75 |
Profondità | 60 |
Peso netto | 823 |
Peso lordo | 923 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548096088 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 5.934 |