Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT js2 bc
Kód materiálu: 401101
GTIN: 4046548096088
PITjog ručně ovládané povelové zařízení, 2 integrovaná tlačítka (vždy
rozpojovací/spojovací kontakt) a 1 záslepka, připojení 10pól. Spirálovýmkabelem
s otevřeným koncem, délka kabelu: 5 m.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
| Vlastní kontrola | ne |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Tlačítko
| Počet tlačítek | 2 |
Reléové výstupy
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Délka kabelu | 5 m |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Průřez vodiče | 0.14 mm² |
| Materiál pouzdra | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
| Rozměr výška | 341 mm |
| Rozměr šířka | 75 mm |
| Rozměr hloubka | 60 mm |
| Čistá váha | 823 g |
| Celková hmotnost | 923 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548096088 |
| Svazek | 5.934 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |