text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
206 Prodotti trovati
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema di autenticazione RFID. Contenuto: unità base, connettore [402307]. Accessorio richiesto: P ...

Su richiesta
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader Sede per chiave orizzontale + 1x dado. Accessorio richiesto per PITreader base unit [402255].

Su richiesta
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Sistema di autenticazione e selezione della modalità operativa sicura e funzionale all’interno del pacch ...

Su richiesta
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unità di controllo di sicurezza per la selezione della modalità operativa. 4 modalità oper ...

Su richiesta
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Set di connettori per dispositivo di controllo di sicurezza perselezione modalità operativa: PIT m4SEU [402250]. Compost ...

Su richiesta
PITreader key ye g
402260
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: giallo materi ...

Su richiesta
PITreader key ye 1
402261
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1 Colore: giallo mater ...

Su richiesta
PITreader key ye 2
402262
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1 e 2 Colore: giallo m ...

Su richiesta
PITreader key ye 3
402263
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2 e 3 Colore: giall ...

Su richiesta
PITreader key ye 4
402264
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3 e 4 Colore: gi ...

Su richiesta
PIT m3.2p
402230
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello di controllo e per la selezione sicura di 5 modalità oper ...

Su richiesta
PITreader key ye 5
402265
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 Colore: ...

Su richiesta
PITreader key ye 5 service
402269
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 (servic ...

Su richiesta
PIT m3.3p
402240
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 3 modalità opera ...

Su richiesta
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox con PITreader key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascu ...

Su richiesta
PIT es Set10u-5ns basic
400463
SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop sy ...

Su richiesta
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di e ...

Su richiesta
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox con PITreader key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascu ...

Su richiesta
PIT es2u
400532
PITestop, pulsante di arresto di emergenza, IP65, diametro 68 mm(versione grande), privo di stampa (senza logo), diametr ...

Su richiesta
PIT oe 4S
402311
Unità pulsante con 4 pulsanti LED, incl. dado di fissaggio. Accessorio facoltativo per PIT m4 SEU [402250].

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso