Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Interruttore di sicurezza a fune PSENrope - Caratteristiche tecniche

L’interruttore di sicurezza a fune PSENrope garantisce la funzione di arresto di emergenza in qualsiasi punto del nastro trasportatore. Il dispositivo è disponibile per diverse lunghezze e in diversi materiali.

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PSEN rs2.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Accessori Confronta Download

PSEN rs1.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Accessori Confronta Download

PSEN rs1.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Accessori Confronta Download

PSEN rs2.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Accessori Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com