Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSEN op4H-SL-24-060/1

631123
PSEN op4H-SL-24-060/1
Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, cULus Listed, TÜV
Versione prodotto: 1.0
Tipo secondo EC 61496: 4
Larghezza della zona di protezione: 600 mm
N. raggi: 32
Principio sensore: ottico
Portata (m): 0,2 - 6,0
Tempo di risposta: 9.00 ms
Numero di uscite OSSD: 2
Muting: no
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Grado di protez. custodia: IP65
Applicazione secondo: EN 61496-1, IEC 61496-2
Risoluzione del dispositivo di protezion: 24 mm
Larghezza: 15.4 mm
Altezza: 600.0 mm
Profondità: 32.6 mm
Peso lordo: 1450 g
Peso netto: 750 g
Temperatura ambiente: 0 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso