text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
11 Prodotti trovati
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1350 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1500 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 450 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1650 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 600 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1800 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 750 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1050 mm. Cara ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso