Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Barriera fotoelettrica monocanale/ricevitore con uscite NO/NC,utilizzabile come
sensore muting, tensione di alimentazion ...
Su richiesta
Pulsante luce riflessa con uscite NO/NC utilizzabile come sensoremuting,
tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, ...
Su richiesta
Barriera fotoelettrica monocanale/trasmettitore, utilizzabile comesensore muting,
tensione di alimentazione 24 V, connet ...
Su richiesta
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a O.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 4 staffe di ...
Su richiesta
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a C.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di ...
Su richiesta
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a L.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di ...
Su richiesta
Barra di controllo con diametro 24 mm, protezione mano
Su richiesta
Staffa angolare con protezioni in gomma per PSENopt.
Su richiesta
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 30 mm,protezione mano.
Su richiesta
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 14 mm,protezione dita.
Su richiesta
Staffa di montaggio per PSEN op4F/H.../1 e PSEN op2H.../1, versione
girevole, VPE= 4 pezzi.
Su richiesta
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 165 cm. Installabilein tutte le
barriere fotoelettriche della gamma PS ...
Su richiesta
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 90 cm con relative
staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una
b ...
Su richiesta
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 60 cm con relative
staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una
b ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.