Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
- Pagina iniziale
- Sistemi di controllo
- Controller PLC
- PSSuniversal - Controllori
- PSSuniversal - Controllo PLC
-
Sensori (1164)
- Sensori di posizione/prossimità (27)
- Interruttori di sicurezza (367)
- Sensori di sicurezza con blocco (251)
-
Barriere fotoelettriche di sicurezza (466)
-
PSENopt - Barriere fotoelettriche di sicurezza (351)
- Barriere fotoelettriche di sicurezza (3)
- Barriera fotoel. base tipo 2 prot. corpo (8)
- Barriera fotoel. base tipo 2 prot. mano (22)
- Barriera fotoel. base tipo 4 prot. corpo (18)
- Barriera fotoel. base tipo 4 prot. dito (58)
- Barriera fotoel. base tipo 4 prot. mano (78)
- Barriera fot. Advanced tipo 2 prot. mano (11)
- Barriera fot. Advanced tipo 4 prot. mano (11)
- Barriera fot. Advanced tipo 4 prot. dito (11)
- Barriera fot. Slimline tipo 2 prot. mano (8)
- Barriera fot. Slimline tipo 4 prot. dito (21)
- Barriera fot. Slimline tipo 4 prot. mano (8)
- Accessori PSENopt (94)
- PSENopt II - Barriere fotoelettriche di sicurezza (111)
- Sensori ottici (4)
-
PSENopt - Barriere fotoelettriche di sicurezza (351)
- Sistemi di visione di sicurezza (22)
- Sistemi radar sicuri (12)
- Laser scanner di sicurezza (19)
-
Dispositivi di commutazione (654)
- Moduli di sicurezza modulari (34)
- Moduli per la sicurezza funzionale (493)
- Moduli per la sicurezza elettrica (123)
- Dispositivi per il controllo sicuro dei cavi (2)
- Software (2)
- Sistemi di controllo compatti PNOZmulti (283)
- Sistemi di controllo (326)
- Robotica (14)
- Tecnica di azionamento (634)
- Reti (28)
-
Comando e segnalazione (260)
- Dispositivi di comando e segnalazione (233)
- Terminali operatore (27)
- Software (13)
- Tecnica di connessione (324)
Filtra per
Omologazione
Tensione di alimentazione 2(V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
- 24.0 (1)
Vers. per condiz. amb. estreme
- Railway Version (2)
- Range di temperatura esteso (1)
- Standard (1)
Temperatura ambiente
Grado contaminazione
Categoria di sovratensione
Potenza assorbita DC (W)
Campo di applicazione
Tipo di morsetto
Morsetto di collegamento
Profondità (mm)
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
PSSuniversal - Controllo PLC
PSSuniversal PLC è il "tuttofare" del sistema di automazione PSS 4000. Il sistema di controllo è programmabile nei principali linguaggi aderenti allo standard EN/IEC 61131-3 per funzioni standard e di sicurezza, e può essere configurato tramite l'editor grafico di programmi PASmulti. I moduli software predefiniti permettono di standardizzare il sistema in maniera molto semplice.
Scopri di più
4 Prodotti trovati
E’ stato raggiunto il numero massimo consentito per la comparazione prodotti oppure il prodotto è già presente nell’elenco comparativo
Chiudi
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC,
failsafe e standard, PL “e”, SIL CL ...
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Su richiesta
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe estandard, PL e,
SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 4 p ...
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Su richiesta
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe estandard, PL e,
SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RT ...
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.