Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PLID d1 C

784260
PLID d1 C
Conversion module of a contact in 1 N/C or 1 N/O on a dynamised signal for connecting to a Pilz evaluation device , spring-loaded terminal, safe line inspection.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: TÜV, UL/cUL
Lunghezza max. conduttore: 3000 m
Resistenza del conduttore max.: 220 Ohm
Tipo morsetto: Morsetto a molla
Grado di protez. custodia: IP40
Larghezza: 30.0 mm
Altezza: 36.0 mm
Profondità: 12.5 mm
Peso lordo: 28 g
Peso netto: 10 g
Temperatura ambiente: -30 - 70 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso