Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza:
17,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo ...
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla estraibili, modul ...
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 4 NA, 1 SC, UB = 24 V DC,Larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla "plug-in", modulo d ...
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, possibilità di collegamento in cascata,uscite: 3 NA, UB = 24
V DC, larghezza: 17,5 mm, mo ...
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 3 S, UB = 24 V DC, larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, unità di conta ...
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza:
17,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo ...
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla estraibili, mod ...
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 2 NO, 1 semiconduttore, UB 24V DC, larghezza:
12,5 mm, morsetti a vite estrai ...
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 NA, 1 SC, UB = 24 V DC,Larghezza:
12,5 mm, morsetti a molla "plug-in", modulo d ...
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,carico di commutazione: 12 A DC1, larghezza: 45 mm, mo ...
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,
carico di commutazione: 12 A DC1, larghezza: 45 mm, m ...
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza: 45
mm, morsetti a vite estraibili, modulo c ...
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,larghezza:
45 mm, morsetti a molla estraibili, modul ...
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 uscite a SC, 1
uscita a SC standard, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti ...
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 uscite di sicurezza a SC, 1
uscita a SC standard, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 ...
Su richiesta
Modulo di espansione relè a 2 vie PNOZsigma, per la connessione a PNOZs30,
PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 sistemi di contr ...
Su richiesta
PNOZsigma, modulo di espansione relè doppio per il collegamento a PNOZs30,
PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 comandi separati ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.