33 Prodotti trovati
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite es ...

Su richiesta
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite est ...

Su richiesta
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 8 NO, 1 NC, ...

Su richiesta
PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
777588
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 4 NA, UB = 24 - 240 ...

Su richiesta
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
777586
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist., (t = 1 - 4 s fisso), UB = 24 V DC, Larghezza: ...

Su richiesta
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanalecon/senzarilevamento del cortocircuito, uscite: 8 NO, 1 NC, UB ...

Su richiesta
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = ...

Su richiesta
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NA (t= 1 s fisso), UB = 24 V DC, larghezza 22,5 mm, mo ...

Su richiesta
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NA (t= 5 - 8 s), UB = 24 V DC, larghezza 45 mm, morset ...

Su richiesta
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla e ...

Su richiesta
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NA (t= 3 s fisso), UB = 24 V DC, larghezza 22,5 mm, mo ...

Su richiesta
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.(t = 3 s), UB = 24 V DC, larghezza 22,5 mm, morset ...

Su richiesta
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Espansione contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale, uscite: 4 NA, UB = 24 V DC, larghezza 22,5 mm, morsetti a molla ...

Su richiesta
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NA (t= 1 - 4 s), UB = 24 V DC, larghezza 45 mm, morset ...

Su richiesta
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
Espansione contatti, Ingressi: collegamento bicanale, Uscite: 4 NA, UB = 24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti ...

Su richiesta
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...

Su richiesta
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...

Su richiesta
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC,larghezza: 45 mm, morsetti a vite in ...

Su richiesta
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...

Su richiesta
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 5 NO, UB 24 ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso