Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"784137","name":"PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
Numero dell'articolo: 784137
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio bicanale
con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite disicurezza + 1uscita ausiliaria a semiconduttore, ritardate, startautomatic... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio bicanale con/senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite disicurezza + 1uscita ausiliaria a semiconduttore, ritardate, startautomatico/controllato,UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti amolla innestabili, collegamento di più dispositivi, controllo dei ripari mobili.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Interr. magnetot. disp. max. | 6 A lento / 10 A rapido |
Uscite a semiconduttore
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempi impostabili |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 2 s 0.5 s 10 s |
Tolleranza Tv | +/-10% + 40 ms |
Precisione ripetibilità | 5% |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 101 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 125 g |
Peso lordo | 145 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548008869 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0.300 |
Accessori opzionali
Terminal block filter 1
774195
Accessori per PNOZelog, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro3 -
10 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Accessori per PNOZ, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro 10-
30 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 1 pezzo P1 e 1pezzo P2.