text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
23 Prodotti trovati
PIT oe 4S
402311
Unità pulsante con 4 pulsanti LED, incl. dado di fissaggio. Accessorio facoltativo per PIT m4 SEU [402250].

Su richiesta
PITreader sticker ye 2
402342
Sticker transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1 e 2 Colore: gi ...

Su richiesta
PITreader card ye 5 service
402339
Scheda transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 (s ...

Su richiesta
PITreader sticker ye 5
402345
Sticker transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 C ...

Su richiesta
PITreader sticker ye 4
402344
Sticker transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3 e 4 Colo ...

Su richiesta
PITreader card ye 3
402333
Scheda transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2 e 3 Colore: ...

Su richiesta
PITreader card ye 1
402331
Scheda transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1 Colore: giallo ...

Su richiesta
PITreader sticker ye 5 service
402349
Sticker transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 ( ...

Su richiesta
PITreader card ye 2
402332
Scheda transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1 e 2 Colore: gia ...

Su richiesta
PITreader card ye 4
402334
Scheda transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1,2, 3 e 4 Colore ...

Su richiesta
PITreader card ye 5
402335
Scheda transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 Co ...

Su richiesta
PITreader sticker ye 1
402341
Sticker transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1 Colore: giallo ...

Su richiesta
PITreader sticker ye 3
402343
Sticker transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2 e 3 Colore: ...

Su richiesta
PITreader card unit
402320
PITreader card unit. Sistema di autenticazione per schede, sticker e chiavi. Contenuto: Unità base, connettore [402307], ...

Su richiesta
PITreader S card unit
402321
PITreader S card unit. Sistema di autenticazione per schede, sticker e chiavi, con funzioni avanzate. Contenuto: unità b ...

Su richiesta
PIT oe ETH
402314
Interfaccia Ethernet attivabile (RJ45), tensione di ingresso e alimentazione 24 V

Su richiesta
PIT oe ETH 5V
402315
Interfaccia Ethernet attivabile (RJ45), tensione di ingresso e alimentazione 5 V

Su richiesta
PIT oe ETH connector spring load
402318
Connettore maschio per PIT oe ETH [402314] come ricambio, composto da 1x porta-connettori femmina 5 poli in versione a m ...

Su richiesta
PIT oe ETH sealing cap
402319
Tappo sigillante per PIT oe ETH [402314] come ricambio

Su richiesta
PIT oe DIN rail adapter
402325
Adattatore per guida DIN per elementi di comando PIToe (PIT oe ETH)

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso