text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
11 Prodotti trovati
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 300 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-135/1
631007
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1350 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-150/1
631008
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1500 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-060/1
631002
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 600 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-045/1
631001
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 450 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-180/1
631010
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1800 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-075/1
631003
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 750 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-120/1
631006
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-105/1
631005
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1050 mm. Cara ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-090/1
631004
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 900 mm. Carat ...

Su richiesta
PSEN op4F-A-14-165/1
631009
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1650 mm. Cara ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso