text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
18 Prodotti trovati
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), codificat ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), codificat ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), codificat ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), completam ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), completam ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), completam ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno) e 1 pulsan ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno) e 1 pulsan ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno) e 1 pulsan ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno) e 1 pulsan ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno) e 1 pulsan ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno) e 1 pulsan ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 1 pulsante luminoso, 1 pulsante non luminoso ( ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 1 pulsante luminoso, 1 pulsante non luminoso ( ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 1 pulsante luminoso, 1 pulsante non luminoso ( ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 1 pulsante luminoso, 1 pulsante non luminoso ( ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 1 pulsante luminoso, 1 pulsante non luminoso ( ...

Su richiesta
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 1 pulsante luminoso, 1 pulsante non luminoso ( ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso