Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540335","name":"PSENcs3/cs4,PSENma1.4 act caps (50 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GG"]}
Similaire à l’illustration
PSENcs3/cs4,PSENma1.4 act caps (50 pcs.)
Numéro de l'article: 540335
GTIN: 4046548070248
Obturateurs pour actionneurs PSEN cs3.x, PSEN cs4.x (pièce de rechange,UE =
50 pièces).
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | Valox 855 |
| Poids net | 130 |
| Poids brut | 170 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274192 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070248 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 50 |
