text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m

Numéro de l'article: 380501
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded , 5 m.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 4  
Impéd. typ. câble données K1 72 +/-6 ohms/km  
Impédance typique K1 100 - 120 ohms  
Température d’utilisation -25  
85  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP68  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Type de câble K1 TP-(ST)-PUR  
Longueur du câble 5  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Couleur gaine extérieure 1 jaune de sécurité RAL 1003  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Non  
Diamètre extérieur max.câbleK1 6.35  
6.35  
Isolation l câble données K1 PP  
Isolation câble alim. K1 PE-E  
Sec° câble de données AWG K1 24  
Section câble de données K1 2 x 0,24 mm²  
Section câble UB K1 2 x 0,38 mm²  
Section câble blindé K1 1 x 0,38 mm²  
Câblage K1 2 x paire torsadée  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Nombre de fils 5  
Homologations du câble K1 UL  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL Cable Flame  
Matériau du boîtier PUR  
Poids net 191  
Poids brut 201  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant