text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle

Numéro de l'article: 772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Domaine d’application Fail-safe  
 
But de U1 Versorgung des Systems  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Prot. appareil (automate) U1 6 A, Automat, Char.B  
But de U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -20 %/+25 %  
Séparation du potentiel U2 ja  
Charges autorisées ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Nbre d’entrées/sorties config. 8  
Séparation du pot. des ES nein  
Prot.court-cir.so.st. non séc. Ja  
Tension 1 sort.stat. non séc. UB - 2 V bei 0,1 A  
Nombre d’entrées digitales 12  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée nein  
Sep.pot. des sorties stat. ja  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Nombre de tests impulsionnels 4  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre HL-Ausgang und Systemspannung  
Type séparation du potentiel 1 Basisisolierung  
Position de montage waager. auf Hutschiene  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 120  
Poids net 220  
Poids brut 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
GTIN 4046548110272  
Volume 0.656  dm3
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à ressorts, UE =resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4.

Accessoires optionnels

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, câble USB, longueur 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, câble USB, longueur 5 m.
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM 779200
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10 pièces, 8 Ko.
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB 779201
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 8 ko.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10, 32 ko.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Support pour carte à puce, pour PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Étiquettes pour carte à puce, micro automates configurables PNOZmulti,12 pièces
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Fiches de terminaison sur le côté gauche de l’appareil de basePNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).