text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
5 produits trouvés
PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip R

Produit en fin de série

Récepteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
Le PSENvip R LR est le récepteur du système PSENvip2 pour des portée spouvant atteindre 18 mètres. L’émetteur PSENvip E est nécessaire comme contre-pièce. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip E

Produit en fin de série

Émetteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip IPM

Produit en fin de série

Module supplémentaire pour la mesure de l’angle de pliage pour les systèmes PSENvip2 composés d’un récepteur (PSENvip R, PSENvip LR), d’un émetteur (PSENvip E) et d’un module spécial PSSu K FAU P Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip IPM Set1
583992
GTIN: 4046548095739
PSENvip IPM Set1

Produit en fin de série

Module pour la mesure de l’angle de pliage pour les PSENvip E, PSENvip Ret PSENvip R LR composé d’un émetteur, d’un récepteur, du module spécial PSSu K FAU P et de borniers à ressorts Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue