Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Numéro de l'article: 570777
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,accessoires : Jeu de connecteurs
à ressorts avec écrou-raccord et manchon déformable par pression pour
presse-étoupe. (pièces de recha... Pour plus d’informations
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système de sécurité pour protecteurs mobiles, deuxième génération,accessoires : Jeu de connecteurs à ressorts avec écrou-raccord et manchon déformable par pression pour presse-étoupe. (pièces de rechange).
Données generales
Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 70 mm |
Dimension largeur | 80 mm |
Dimension profondeur | 20 mm |
Poids net | 32 g |
Poids brut | 34 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548071153 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |