Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630800","name":"PSEN op4B-2-050/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4B-2-050/1
Numéro de l'article: 630800
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection ducorps, hauteur du champ de protection
500 mm, fonction muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12,
émetteur :... Pour plus d’informations
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection ducorps, hauteur du champ de protection 500 mm, fonction muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, émetteur : à 4 broches et à 5 broches, récepteur : à 5 broches et à8 broches, les câbles de raccordement ne sont pas fournis.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed TÜV |
Type d’EPES | 4 |
Principe du capteur | Optique |
Hauteur de protection | 515 mm |
Résolution indice protection | Corps |
Portée (m) | 0.5 - 50 m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 880 nm |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 50 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Temps
Temps d'appel | 14 ms |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
Dimensions hauteur | 653 mm |
Dimension largeur | 35 mm |
Dimension profondeur | 41.2 mm |
Poids net | 2600 g |
Poids brut | 3100 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548076592 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272703 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001832 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unité de capteur bras de muting en L avec unité de réflecteur passive etsupport
adapté aux barrières immatérielles standard PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 165 cm pour un espacementdes faisceaux
de 300 mm. Nombre de miroirs : 4. Le socle
« PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 120 cm pour un espacementdes faisceaux
de 400 mm. Nombre de miroirs : 3. Le socle
« PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m
630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 100 cm pour un espacementdes faisceaux
de 500 mm. Nombre de miroirs : 2. Le socle
« PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op muting bracket kit
630824
Kit pour la fixation de deux bras de muting à une barrière immatérielle
standard de la série PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1,
passif.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Capteur bras de muting simple pour barrières immatérielles standardPSEN opXX-xx-xxx/1,
actif.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Capteur bras de muting en T avec unité de réflecteur passive et support
adapté aux barrières immatérielles standard PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 165 cm pour un espacementdes faisceaux
de 400 mm. Nombre de miroirs : 4. Le socle
« PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
PSEN op cableset
630295
Accessoires pour PSENopt, câble Y avec connecteur droit M12 pourbarrière immatérielle
PSEN op 4B-T/S/L
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Cellule monocanale / récepteur avec sorties NO/NF, utilisation possibleen tant que
capteur de muting, tension d’alimentation 24 V, connecteur deraccordement M12, à 4 broches.
Veuillez noter que l’émetteur (630832) doit être commandé
séparément.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Profilé en aluminium de longueur 120 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
630313
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Détecteur photoélectrique reflex avec sorties NO/NF, utilisationpossible en tant que capteur de muting,
tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12, à4 broches. Veuillez noter
qu’un réflecteur (630323) doit être commandé séparément.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Profilé en aluminium de longueur 90 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
630314
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Profilé en aluminium de longueur 60 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable,
de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et
des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Profilé en aluminium de longueur 190 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
630315
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Profilé en aluminium de longueur 165 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Cellule monocanale / émetteur, utilisation possible en tant que capteurde muting,
tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12, à4 broches. Veuillez noter
que le récepteur (630831) doit être commandé séparément.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Accessoires pour PSENopt, câble avec connecteur M12 pour muting en L,longueur du câble : 0,75m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m