Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Kit de mesure de collision complet dans un coffret pour la mesure de laforce et
de la pression en vue de l’analyse d’applications CHR suivant la méthode4 selon l’ISO/TS
15066.
Sur demande
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
Sur demande
Scanner for digitizing pressure measurement films
Sur demande
Set of pressure indicating films 3 boxes:
1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250-
1200 N/cm²
2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50-
300 N/cm²
3. Box: 60 x developer layer
Sur demande
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at
PRMS device
Sur demande
Kit consisting of 3 compression elements,
for use with pressure measuring foils of PRMS film kit:
First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm,
hardness shore AO 10.
Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm,
hardness shore A 30.
Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm,
hardness shore A 70.
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.