text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
9 produits trouvés
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04 - 300 s), 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, des barrières immatérielles.

Sur demande
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04- 300 s), 1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance desarrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, des barrières immatérielles.

Sur demande
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04 - 300 s), 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance desarrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, des barrières immatérielles.

Sur demande
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F,2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04 - 300 s), 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance de l’arrêt d’urgence, desprotecteurs mobiles, version vernie.

Sur demande
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F,2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04 - 300 s), 1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm,borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.

Sur demande
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux, sorties : 3 F, 1 O, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à vis débrochables, bloc de contacts etrelais temporisé pour l’extension de contacts associée à des parties de commande dédiées à la sécurité ou pour l’écoulement d’unefonction de temporisation de sécurité (montée, retombée, impulsion).

Sur demande
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal possible, sorties : 3 F, 1 O, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, bloc decontacts et relais temporisé pour l’extension de contacts associée à des parties de commande dédiées à la sécurité ou pour l’écoulement d’une fonction de temporisation de sécurité (montée, retombée, impulsion).

Sur demande
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
Relais temporisé PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 3 contacts de sécurité temporisés, 1 O, (t = 0,04 - 300 s),UB = 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, bloc de contacts et relais temporisépour l’extension de contacts associée à des parties de commande dédiées à la sécurité ou à l’écoulement d’une fonction de temporisationde sécurité (montée, retombée, de passage), version vernie.

Sur demande
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal possible, sorties : 3 F, 1 O, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, bloc decontacts et relais temporisé pour l’extension de contacts associée à des parties decommande dédiées à la sécurité ou pour l’écoulement d’une fonction detemporisation de sécurité (montée, retombée, impulsion), UE = 10 pièces.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue