Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"2A000006","name":"PNOZ yi4 2DI T3C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ yi4 2DI T3C
Numéro de l'article: 2A000006
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ,
1 fonction d’entrées, 1 fonction d’entrées pour le raccordement d’un
bouton-poussoir de commande bimanuelle (type III C), fonction logique ET... Pour plus d’informations
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction d’entrées pour le raccordement d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle (type III C), fonction logique ETdes fonctions d’entrées, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type deréarmement et de détection des tests impulsionnels, affichage LED
Données generales
Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
But de UINT1 | Alimentation du module |
Source de la tension interne | par la tête de station |
Type de tension de UINT1 | DC |
Type de com. bim. selon | |
Type de commande bimanuelle | III C |
Entrées
Nombre d’entrées digitales | 6 |
U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Séparation potentiel entrée | Non |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-5-1 |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Temps
Désynchr. du circuit d’entrée | ∞ |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Dimensions du rail DIN | |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement |
Bornier à ressorts
Bornier à vis |
Type de borniers | Débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 98 mm |
Dimension largeur | 12.5 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 74 g |
Poids brut | 86 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548087857 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 1.019 |
Accessoires optionnels
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Connecteurs pour relier des modules myPNOZ, conditionnement=10 pces
Accessoires obligatoires
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièceX1,
X2, X3, X4, à 2 broches, pour boîtier 12,5 mm.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2,
X3, X4, bipolaire, pour boîtier 12,5 mm.