text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
20 Products found
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licence de base pour logiciel PNOZmulti Configurator pour l’utilisationde la version intégrale sur un poste de travail, clé de licence pourl’activation de la fonctionnalité complète.

On request
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licence de mise à jour pour la mise à niveau du numéro de version d’unelicence de base existante pour la version intégrale du logiciel PNOZmulti Configurator, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète.

On request
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licence utilisateur PNOZmulti Configurator, version intégrale pourutilisation sur un poste de travail supplémentaire, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète, uniquement valide pour l’extension d’unelicence de base. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargédepuis la page d’accueil Pilz.

On request
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Licence de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour la mise à niveau dunuméro de version d’une licence utilisateur existante, clé de licence pour l’activation dela fonctionnalité complète. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.

On request
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licence lite PNOZmulti Configurator, version intégrale avec limitation au PNOZmulti m0p et mm0p, pour utilisation sur un poste de travail, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète sur m0p et mm0p. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peutêtre téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.

On request
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licence de maintenance de base PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version de maintenance sur un poste de travail, clé de licence pour l’activationde la fonctionnalité de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.

On request
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licence de maintenance de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du numéro de version d’une licence de maintenance de base existante, clé delicence pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.

On request
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Licence de maintenance utilisateur PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version de maintenance sur un poste de travail supplémentaire, clé de licencepour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.

On request
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licence de mise à jour de maintenance PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du numéro de version d’une licence de maintenance utilisateur existante,clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.

On request
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licence de maintenance lite PNOZmulti Configurator, pour l’utilisationde la version de maintenance avec la limitation au PNOZmulti m0p et mm0p, pourl’utilisation sur un poste de travail, clé de licence pour l’activation de lafonctionnalité de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peutêtre téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.

On request
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou PMIopen. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point à point via une liaison en série ou Ethernet.

On request
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou PMIopen. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des PMIvisu/PMIopensupplémentaires (au total max. 8 appareils).

On request
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PC sous Windows. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point à point via une liaison en série ou Ethernet.

On request
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple
261908
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PC sous Windows. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des appareils de diagnosticsupplémentaires (PC, PMIopen).

On request
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905G
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou PMIopen. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point à point via une liaison en série ou Ethernet.

On request
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co
261906G
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou PMIopen. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des PMIvisu/PMIopensupplémentaires (au total max. 8 appareils).

On request
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907G
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PC sous Windows. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point à point via une liaison en série ou Ethernet.

On request
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli
261908G
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PC sous Windows. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des appareils de diagnosticsupplémentaires (PC, PMIopen).

On request
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

On request
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use