text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
34 produits trouvés
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches avec LED, forme ronde diamètre M30, IP67, distance de commutation 8 mm, UE =1 pièce avec actionneur.

Sur demande
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 13 mm, UE = 1actionneur.

Sur demande
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP = 1 capteur avec actionneur.

Sur demande
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 6 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP = 1 capteur avec actionneur.

Sur demande
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur deprofil 13 mm, UE = 1 capteur avec actionneur.

Sur demande
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP = 1 capteur avec actionneur.

Sur demande
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 6 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP = 1 capteur avec actionneur.

Sur demande
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, pour montage ensérie avec PSEN ix1, hauteur de profil 13 mm, VP = 1 capteur avec actionneur.

Sur demande
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil 13 mm, UE =1 pièce avec actionneur, avec câble 10 m (PUR).

Sur demande
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, connecteur mâle M8 à4 broches, montage en série, 1 paire de CABLE/M8/CLIP incluse pour la protectiond’un connecteur mâle M8

Sur demande
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
GTIN: 4046548003604
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o, 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme ronde diamètre M30, IP67, distance de commutation 8 mm, UE =1 pièce avec actionneur.

Sur demande
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil 13 mm, UE =1 pièce avec actionneur, avec câble 5 m (PUR).

Sur demande
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
GTIN: 4046548026757
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 8 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP = 1 pièce avec actionneur.

Sur demande
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
GTIN: 4046548026924
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, connecteur mâle M8 à4 broches, 1 paire de CABLE/M8/CLIP incluse pour la protection d’un connecteur mâle M8

Sur demande
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil 13 mm, UE =1 pièce avec avec actionneur, avec câble 10 m (PUR), homologation ATEX.

Sur demande
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
GTIN: 4046548026900
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8 avec LED, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 8 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP = 1 pièce avec actionneur.

Sur demande
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
GTIN: 4046548003406
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique Mxx, IP67, distance de commutation en fonction de l’actionneur 8 /12 mm, UE = 1 actionneur.

Sur demande
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
GTIN: 4046548026726
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur 8/12 mm,hauteur de profil 13 mm, UE = 1 actionneur.

Sur demande
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
GTIN: 4046548026764
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 8 mm, hauteur deprofil 13 mm, UE = 1 pièce sans actionneur.

Sur demande
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
GTIN: 4046548026917
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 8 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP = 1 pièce sans actionneur.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue