Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Similaire à l’illustration
PIT es Set10u-5ns AIDA
Numéro de l'article: 400462
PITestop active, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
activable / désactivable avec fonction de clignotement, sans logo et
sans symbole de l’arrêt d’urgence, avec bloc de contacts avec p... Pour plus d’informations
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop active, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence activable / désactivable avec fonction de clignotement, sans logo et sans symbole de l’arrêt d’urgence, avec bloc de contacts avec protection contre le décrochage selon l’EN 60947-5-1 et l’EN 60947-5-5 et avec module de sécurité à LED PCB dans le boîtier de montage avec connecteur M12 à 5 broches, affectation des broches AIDA, 2 contacts à ouverture (2 n/c) en technique de raccordement rapide.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA TÜV |
Auto-contrôlé | Oui |
Lampe | LED |
Couleur fluorescente |
Jaune
Rouge |
Données techniques
Données électriques
Tension de service assignée | 24 V DC |
Arrêt d'urgence
Type de déver. arrêt d’urgence | Déverrouillage rotatif |
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Protection des contacts AU | ≤ 1 A |
Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-5 |
Amplitude de pointe | max. 0,35 mm |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-5-1 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Bornier de raccordement | M12 |
Dimensions hauteur | 124.5 mm |
Dimension largeur | 72.1 mm |
Dimension profondeur | 86 mm |
Poids net | 295 g |
Poids brut | 305 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548085884 |
Volume | 0.829 dm3 |
Harmonized System Code | 85365011 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |