Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176853","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Similaire à l’illustration
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Numéro de l'article: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 10 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
40 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
Données mécaniques
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Surf. contact matériel 1 | étamé |
| Surf. contact matériel 3 | étamé |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Poids net | 61 |
| Poids brut | 65 |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242092 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088557 |
| Volume | 0.168 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |