Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"313114","name":"PSSu A Con Set1 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Similaire à l’illustration
PSSu A Con Set1 C
Numéro de l'article: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, jeu de connecteurs pour modules compacts, jeu composé de 2connecteurs, 1
rangée / à 5 broches et 1 rangé / à 10 broches, raccordement à ressorts,série
SPRINGCON.
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
cULus Listed |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
105 |
Données mécaniques
| Section du conducteur |
1.5
1.5 |
| Section du fil AWG K1 | 28-16 |
| Poids net | 20 |
| Poids brut | 22 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242692 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548079142 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |