Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Détecteur photoélectrique reflex avec masquage de l’arrière-plan,distance de détection de 30 à 100
mm, connecteur mâle M8 à 4 broches, sortie statique (raccordée parrapport au plus)
Sur demande
Équerre en L, montage vertical de la référence : Z9000039
Sur demande
Équerre de fixation pour montage mural de la référence : Z9000039
Sur demande
Support de fixation avec orientation des axes X/Y/Z de la référence :Z9000039
Sur demande
Capteur de proximité photoélectrique à réflexion avec masquage del’arrière-plan, distance de détection de 10 à 160 mm
, câble de raccordement de 0,2 m avec connecteur mâle M8 à 4 broches,sortie statique
(raccordée par rapport au plus)
Sur demande
Capteur de proximité photoélectrique à réflexion avec masquage
del’arrière-plan, distance de détection de 60 à 550 mm, connecteur mâle
M12 à 4 broches, sortie statique (raccordée parrapport au plus)
Sur demande
Équerre de fixation en L, montage de la référence n° Z9000062
Sur demande
Équerre de fixation en S, montage de la référence n° Z9000062
Sur demande
Support de fixation avec orientation des axes X/Y/Z de la référencen° Z9000062
Sur demande
Équerre de fixation en L, montage de la référence n° Z9000063
Sur demande
Équerre de fixation pour montage mural de la référencen° Z9000063
Sur demande
Support de fixation avec orientation des axes X/Y/Z de la référencen° Z9000063
Sur demande
Détecteur photoélectrique avec masquage de l’arrière-plan, distance dedétection de 30 à 100 mm
, connecteur mâle M8 à 4 broches, sortie statique (raccordée par rapportau plus),
boîtier en acier inoxydable Washdown Design
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.