Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541182","name":"PSEN cs4.1 Key gy2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs4.1 Key gy2
Numéro de l'article: 541182
Clé à transpondeur pour PSEN cs4.1p, grise 2ème marquage, matériau :
plastique, accessoires logement (532113)
Unité
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
Codage du transpondeur | Codé multiple |
variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation |
-10
55 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 15.1 |
Dimension largeur | 42 |
Dimension profondeur | 8 |
Poids net | 5 |
Poids brut | 6 |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548096675 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002997 |
Volume | 0 |