Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6L000023","name":"PSEN b5/me5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Similaire à l’illustration
PSEN b5/me5
Numéro de l'article: 6L000023
GTIN: 4046548103045
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with options for escape
release.
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
| Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
55 |
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Oui |
| Activat° syst. débloc. évac. | Poussée |
| Verrouillage | Verrouillage par verrou |
| Matériau du produit |
Aluminium
Acier galvanisé Plastique |
| Poids net | 1233 |
| Poids brut | 1313 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272691 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103045 |
| Volume | 0.351 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cs3.1n 1switch
541053
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation en fonction del’actionneur, VP
= 1 pièce capteur codé (sans actionneur).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble 0,15 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67,
distance de commutation en fonction de l’actionneur, montage en sériepossible, VP = 1 pièce
capteur codé sans actionneur.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, un
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, UE = 1 pièce capteur codé.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble de 5 m,un
sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation
en fonction de l’actionneur, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m,
un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble 1,5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67,
distance de commutation en fonction de l’actionneur, montage en sériepossible, VP = 1 pièce
capteur codé sans actionneur.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple sans actionneur. Au total,
8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble de 0,15 m, montage en série possible, supporté par le SDD,IP67,
distance de commutation en fonction de l’actionneur, un sensd’activation, VP = 1
pièce capteur codé multiple sans actionneur. Au total, 8
procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, un
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procéduresd’apprentissage.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m,
un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8
procédures d’apprentissage.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m,
un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8
procédures d’apprentissage.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches,
montage en série possible, IP67, distance de commutation env. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, un sens d’activation, UE = 1 pièce capteur codé
unique.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, un
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m,
un sens d’activation, IP69K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique.
PSEN me5 AS
6L000001
Actionneur standard pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon d’approche R ≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
6L000005
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour système
pourprotecteurs mobiles PSEN me5.
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Pièce d’extension de 20 mm du système de déblocage à des
finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Pièce d’extension de 40 mm du système de déblocage à des
finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN
me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort,
contacts verrouillage 3 O, contacts interverrouillage 1 O, tensiond’alimentation
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique,
contacts verrouillage 3 O, contacts interverrouillage 1 O, tensiond’alimentation
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort,
contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 3 O, tensiond’alimentation
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique,
contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 3 O, tensiond’alimentation
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort,
contacts verrouillage 2 O, 1 F, contacts interverrouillage 1 O,
tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique,
contacts verrouillage 2 O, 1 F, contacts interverrouillage 1 O,
tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort,
contacts verrouillage 1 O, 1 F, contacts interverrouillage 1 O, 1 F,
tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique,
contacts verrouillage 1 O, 1 F, contacts interverrouillage 1 O, 1 F,
tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort,
contacts verrouillage 2 O, contacts interverrouillage 2 O, tensiond’alimentation
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, avec raccordementM12 à 8 broches,
principe de verrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, contacts
interverrouillage 2 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, raccordement M12 à8 broches,
principe de verrouillage magnétique, contacts verrouillage 1 O, contacts
interverrouillage 2 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, raccordement M12 à5 broches,
principe de verrouillage magnétique, contacts verrouillage 1 O, contacts
interverrouillage 1 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, avec raccordementM12 à 5 broches,
principe de verrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, contacts
interverrouillage 1 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.