32 produits trouvés
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,5  ...

Sur demande
PSEN ml mounting plate
570490
Plaque de montage pour profilés standard de 40 mm

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 4,0  ...

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,5  ...

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,5  ...

Sur demande
PSEN ml escape release
570460
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, contenu de la boîte = ti ...

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,0  ...

Sur demande
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 80 mm

Sur demande
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Équerre de montage pour portes battantes, hauteur 80 mm

Sur demande
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Équerre de montage pour portes battantes, hauteur 70 mm

Sur demande
PSEN ml door handle sliding door
570495
Unité de poignée de porte pour portes coulissantes

Sur demande
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 70 mm

Sur demande
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et à l’angle pour les portes battantes ...

Sur demande
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et aux portes coulissantes, contenu de ...

Sur demande
PSEN ml escape release extension
570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm, acier inoxydable

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,0  ...

Sur demande
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,0  ...

Sur demande
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2 supports de montage.

Sur demande
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Poignée de porte noire avec insert rouge pour PSENmlock DHM « poignée de déblocage à des fins d’évacuation ».

Sur demande
PSEN ml mounting plate angled
570476
Équerre de montage pour le PSENmlock, adaptée aux profilés standard de40 mm

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue