Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit

541010
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Sur demande
on request
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
Principe de capteur: Transpondeur
Type de codage: codé
Nombre de sorties OSSD: 2
Nombre d’entrées: 2
Type de raccordement: M8, 8pol. male
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Puissance absorbée DC: 1.0 W
Distance de commutation protégée: 8.0 mm
Distance de coupure protégée: 20.0 mm
Indice de protection de boîtier: IP6K9K
Dimension largeur: 26.0 mm
Dimensions hauteur: 37.0 mm
Dimension profondeur: 18.0 mm
Poids brut: 70 g
Poids net: 50 g
Température d’utilisation: -25 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données